text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF624LHT24G

Description:  GALV RACC 6POD 24LRG HT 24R TROU

CUP: 753554087347

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 24 inches width ladder horizontal tee 24 inches radius, ground hole
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces