text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF624LCS12

Description:  GALV RAC 6PO 24LRG ECH SUPP CBL 12R

CUP: 785055968412

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 12 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Fittings

Special Features

12 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC002409 Profile column for cable ladder

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized