text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF62418SRT24

Description:  GALV RAC 6PO24-18LRG SOL T RED 24R

CUP: 785055111627

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces