text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF618VHB9024

Description:  GALV RAC 6PO 18LRG VEN CDE 90D24R

CUP: 785055107484

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces, style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici