text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF618LHT12G

Description:  GALV 6PO 18LRG ECH TE 12R M.A.T.

CUP: 753554086982

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized grey steel fitting 6 inches side rail height 18 inches width ladder horizontal tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces