text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF612LVO9024HR

Description:  GALV 6PO 12LRG VO 90D 24R HR PEINT

CUP: 753554093829

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 12 inches width ladder vertical outside bend 90 degree 24 inches radius, Heat Resistant
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces