text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF612LCS36

Description:  GALV 6PO 12POLAR LCS 36R

CUP: 753554042858

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 36 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 36 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces