text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF606LVTD12

Description:  HDG 6INW 6IND VTD 12INRAD

CUP: 785055097211

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces