n° de catalogue : SHF606LHB9024HR
Description: GALV RAC 6POD 6LRG HB90D24R TR CHAL
CUP: 753554093416
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized heat-resistant steel fitting 6 inches side rail height 6 inches width ladder horizontal bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |