n° de catalogue : SHF60630SEX24
Description: HDG FIT 6IN 6X30W SOL EX 24R
CUP: 785055099444
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces x 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po x 30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |