text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF53624LHSR

Description:  GALV RAC 5PO 36-24LRG ECH RED CTR

CUP: 785055095187

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 x 24 in

Side Rail Height

5 Inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing symmetrical

Height side joist

127 mm

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized