n° de catalogue : SHF53612LRT48
Description: HDG FIT 5IN 36X12W LAD RT 48R
CUP: 785055094869
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 48 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |