n° de catalogue : SHF530SHX12
Description: HDG 30INW 5IND HX 12INRAD SLD.
CUP: 785055090601
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |