text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF530LVO3012G

Description:  GAL. 5PO 30L VERT. EXTER. 30D12R

CUP: 753554105980

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé à chaud 5 pouces de hauteur de rail latéral 30 pouces de largeur d'échelle coude extérieur vertical 30 degrés 12 pouces de rayon avec trou de mise à la terre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici