n° de catalogue : SHF530LVI3012G
Description: GAL. 5PO 30L VERT. INTER. 30D12R
CUP: 753554105973
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par immersion à chaud Hauteur du rail latéral 5 pouces Largeur de l'échelle 30 pouces Coude intérieur vertical 30 degrés Rayon de 12 pouces avec trou de mise à la terre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |