text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF530LVI3012

Description:  GALV RAC 5PO 30LRG ECH VI 30D12R

CUP: 785055090083

Raccord coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces