text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF53006VRT36

Description:  HDG 30IN-6IN 5IND RT 36INRAD VTD.

CUP: 785055091684

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 6 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces