text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF524LVO3036

Description:  GALV RAC 5PO 24LRG ECH VE 30D36R

CUP: 785055087304

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces