n° de catalogue : SHF52430SET48
Description: HDG FIT 5IN 24X30W SOL ET 48R
CUP: 785055089391
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 24 pouces x 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 48 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 pouces x 30 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |