n° de catalogue : SHF52412LHLRH
Description: GALV. RACCORD 5PO 24-12PO HLR
CUP: 753554101173
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 24 inches x 12 inches width ladder horizontal left reducer with stainless steel hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |