n° de catalogue : SHF518VVI9048
Description: HDG FIT 5IN 18W VEN VI 90D48R
CUP: 785055085379
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces, style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |