text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF518LHT12H

Description:  GALV. 5PO 18L HORZ. TEE 12RAD

CUP: 753554105553

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé à chaud Hauteur de rail latéral 5 pouces Largeur de l'échelle 18 pouces Té horizontal 12 pouces de rayon avec quincaillerie en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici