text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51842LEX12

Description:  HDG FIT 5IN 18X42W LAD EX 12R

CUP: 785055086840

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces X 42 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces