n° de catalogue : SHF51812LRT12H
Description: GALV. 5PO 18-12 RED. TEE 12R
CUP: 753554101449
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 18 inches x 12 inches width ladder horizontal reducing tee 12 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
12 inches radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |