Catalog No. : SHF51806VRT24
Description: HDG 18IN-6IN 5IND RT 24INRAD VTD.
CUP: 785055085690
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Tee for cable tray |
Special Features |
24 inches radius |
Specifications
Material |
Steel |
Finish |
Hot-Dipped Galvanized |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
18 x 6 in |
Side Rail Height |
5 Inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001540 Tee for cable ladder
Type of rung |
Perforated profile |
Cable ladder height |
127 mm |
Inner radius |
609.6 mm |
Material |
Steel |
Surface protection |
Hot-dip galvanized |