text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51806LRT12H

Description:  GALV 18PO-6PO REDUIT

CUP: 753554105515

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé à chaud 5 pouces de hauteur de rail latéral 18 pouces x 6 pouces de largeur échelle horizontale té de réduction 12 pouces de rayon avec quincaillerie en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici