text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51806LHRRH

Description:  GALV 5PO 18-6L REDUIT DROITE

CUP: 753554104037

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 18 inches x 6 inches width ladder horizontal right reducer with stainless steel hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces