text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF512LVO4524H

Description:  GALV. 5PO 12L VERT. EXT. 45D 24R

CUP: 753554101289

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 12 inches width ladder vertical outside bend 45 degree 24 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici