n° de catalogue : SHF512LHYR
Description: GALV RAC 5PO 12LRG L TRNGL HOR DTE
CUP: 785055961857
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal droit, en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |