n° de catalogue : SHF512LHB4512G
Description: GALV. 5PO 12L RACCORD HOR. 45D12R
CUP: 753554104495
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord acier galvanisé à chaud, hauteur du rail latéral 5 pouces Largeur de l'échelle 12 pouces Coude horizontal 45 degrés Rayon de 12 pouces avec trou de mise à la terre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |