text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51218SET24

Description:  HDG 12IN-18IN 5IND ET 24INRAD SLD.

CUP: 785055082910

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 X 18 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces