text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51206SRT36

Description:  HDG 12IN-6IN 5IND RT 36INRAD SLD.

CUP: 785055082583

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces x 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces