text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51206LRT12H

Description:  GALV RAC 5POD 12-6LRG ECH RT12R AI

CUP: 753554092396

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 12 inches x 6 inches width ladder horizontal reducing tee 12 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 x 6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces