n° de catalogue : SHF506LVTU12H
Description: GALV RAC 5POD 6LRG ECH VTU 12R AI
CUP: 753554092341
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 6 inches width ladder vertical tee up 12 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |