n° de catalogue : SHF506LVO9024H
Description: GALV. 5PO 6L VERT. EXT. 90D24R
CUP: 753554102200
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 12 inches width ladder horizontal bend 90 degree 36 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |