n° de catalogue : SHF442LHT24
Description: RACC EN T HOR ACIER H4PO LA42PO 24R
CUP: 785055073512
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en té horizontal en acier galvanisé à chaud, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 42 pouces, en échelle, rayon nominal 24 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
24 inches radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |