text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF436LVTD12

Description:  GALV RAC 4PO 36LRG_VTD_36R

CUP: 753554098336

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 36 inches width ladder vertical tee down 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces