n° de catalogue : SHF43624VHSR
Description: GALV 4PO 36 A 24LRG RED CENT VENT
CUP: 753554085060
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces x 24 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 pouces x 24 pouces |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |