n° de catalogue : SHF43612SHSR
Description: HDG 36IN-12IN 4IND SR SLD.
CUP: 785055072638
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces x 12 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |