n° de catalogue : SHF430LVO9012G
Description: GALV 4PO 30LRG VO 90D 12R TROU MAT
CUP: 753554091801
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting with ground hole 4 inches side rail height 30 inches width ladder vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |