text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF430LHB4548

Description:  HDG FIT 4IN 30W LAD HB 45D48R

CUP: 785055067658

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces, style de fond en échelle. Angle de 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces