n° de catalogue : SHF43024LRT12G
Description: GALV 4PO 30LRG TE RED 12R TROU MAT
CUP: 753554091641
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 30 inches x 24 inches width ladder horizontal reducing tee 12 inches radius with ground hole
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
12 inches radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 pouces x 24 pouces |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |