text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF43024LRT12

Description:  GALV RAC 4PO 30-24LRG ECH T RED 12R

CUP: 785055070030

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces