text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF424SVTD24

Description:  HDG 24INW 4IND VTD 24INRAD SLD.

CUP: 785055065739

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces