text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF424LVTU24

Description:  GALV 4PO 24LRG ECH VERT TE HAUT 24R

CUP: 753554106390

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par immersion à chaud 4 pouces de hauteur de rail latéral 24 pouces de largeur d'échelle Té vertical jusqu'à 24 pouces de rayon
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici