text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF424LCS12

Description:  GALV RAC 4PO 24LRG ECH SUPP CBL 12R

CUP: 785055971757

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces