text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF42430SET24

Description:  HDG 24IN-30IN 4IND ET 24INRAD SLD.

CUP: 785055067115

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces x 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces x 30 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces