n° de catalogue : SHF42412LRT24E
Description: GALV RA 4PO 24-12LRG L T RD 24R EPX
CUP: 785055624370
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 24 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces. Revêtement en époxy.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |