n° de catalogue : SHF42412LRT12G
Description: GALV 4PO 24 A 12LRG R.TE 12R TROU M
CUP: 753554091672
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting with ground hole 4 inches side rail height 24 inches x 12 inches width ladder horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
12 inches radius |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |