text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF42412LHRRG

Description:  GALV 4PO 24 A 12LRG RED DROITE TROU

CUP: 753554091696

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting with ground hole 4 inches side rail height 24 inches x 12 inches width ladder horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces